카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
KDR60P-150A1-CY3-S50
AKD
Linear motor module (sliding table)
KDR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{akd/zx/kdr/kdr60_asmtab.prj},{NB=KDR60P-150A1-CY3-S50(0)},{MODEL=KDR60},{CS=P},{BL=150},{DS=A},{NM=1},{DS2=},{NM2=},{PT=C},{POS=0},{PPATH=kdr60/assemblies/kdr60_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KDR60
Bill of material
KDR60P-150A1-CY3-S50
MODEL
Model
KDR60
CS
Custom Symbol
P:standard
P:standard
BL
Body length
DS
Dynamic Subtyping
A:low thrust
A:low thrust
NM
Number of moving particles
1
1
DS2
Dynamic Subtyping 2
Blank:None
Blank:None
NM2
Number of moving particles 2
Blank:None
Blank:None
PT
Protection type
C:Aluminum cover
C:Aluminum cover
NS
Number of sensors
3
STROKE
Stroke
50
POS
Position
L1
172
G
25
N
2