카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
9634080415
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure, ASME BPE
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme_bpe/asme_bpe_b292cmp.prj},{NB=9634080415},{IDNR=9634080415},{DESC=BPE TC 92 15RAEP/POL OD SF4},{SHAPE=Bend 92-Flange two ends},{SIZEINCH=1 1/2},{SIZEMM=38.1},{STANDARD=ASME BPE},{MATERIAL=316L},{SURFACE=PM (SF4)},{L1=70.5},{H1=68.1},{A1=68.1},{A2=70.5},{OD1=38.1},{ID1=34.80},{R1=57.1},{F1=50.40},{FH1=2.85},{F2=50.40},{FH2=2.85},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
B292CMP - Bend 92-Flange two ends
Bill of material
9634080415
DESC
Description
BPE TC 92 15RAEP/POL OD SF4
BPE TC 92 15RAEP/POL OD SF4
SHAPE
Shape
Bend 92-Flange two ends
SIZEINCH
Size
1 1/2
1 1/2
인치
SIZEMM
Size
38.1
38.1
mm
STANDARD
Standard
ASME BPE
MATERIAL
Material
316L
SURFACE
Surface
PM (SF4)
PM (SF4)
L1
Length
70.5
70.5
mm
H1
Height
68.1
68.1
mm
OD1
Diameter
38.1
38.1
mm
ID1
Diameter
34.80
34.80
mm
F1
Diameter
50.40
50.40
mm
FH1
Height
2.85
2.85
mm
F2
Diameter
50.40
50.40
mm
FH2
Height
2.85
2.85
mm
INFOROW
Product Specification
Data Sheet ROW
INFOUS
Product Specification
Data Sheet US