카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
9611991845
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/fit_to_din_seal_ring_8mm.prj},{NB=9611991845},{IDNR=9611991845},{DESC=GASKET DN100 NBR},{SHAPE=Seal ring},{STANDARD=FIT TO DIN},{MATERIAL=NBR},{ALSIS=5063},{SIZE=100},{A=114.0},{B=8.0},{W=0.020},{INFO=Data sheet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
Fit to DIN - Seal ring, 8mm
Bill of material
9611991845
IDNR
Item number
9611991845
9611991845
DESC
Description
GASKET DN100 NBR
GASKET DN100 NBR
SHAPE
Shape
Seal ring
STANDARD
Standard
FIT TO DIN
MATERIAL
Material
NBR
NBR
ALSIS
AlfaLaval code
5063
SIZE
DN
100
100
mm
A
Outer diameter
114.0
114.0
mm
B
Width
8.0
mm
W
Weight
0.020
0.020
kg
INFO
Data sheet
Data sheet