??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1010
HELP_VARIABLE
Firma
Alfa Laval
Beschreibung
LKHPF - Kreiselpumpen
Stückliste
9618184620
CODE
Anschluss
IDNR
Item
DESC
Description
ALSIS
AlfaLaval Code
5389
INFO
Datenblatt
Datenblatt
CAS29
Frame size
W
Weight
kg
CAS1VIS
Pump-Prinzip
Centrifugal Pump
CAS2VIS
Pumpe Typ
LKHPF
CAS3VIS
Modell
CAS4VIS
Elastomer
CAS5VIS
Seal Type
CAS6VIS
Seal Material
Silicone carbidge/Silicone carbidge (SIC/SIC)
CAS7VIS
Surface (Internal)
CAS8VIS
Anschluss
CAS9VIS
Frequenz
CAS10VIS
Motorgröße
HP
CAS11VIS
Spannung
208-230/460
CAS12VIS
Number of poles & RPM
2 Poles - 3000/3600 RPM
CAS13VIS
Motor-Optionen
Standard
CAS14VIS
Motor Hersteller
AL Specified
CAS15VIS
Max. Eingangsdruck
40 Bar
CAS16VIS
Impeller Size
CAS17VIS
Impeller option
CAS18VIS
Shroud
CAS19VIS
Legs
CAS20VIS
Heating Jacket
Without Heating Jacket
CAS21VIS
Gehäuseablauf
Without Casing Drain
CAS22VIS
Outlet position
00 Deg
CAS23VIS
Inlet size
CAS24VIS
Outlet size
CAS25VIS
Zertifikate
CAS26VIS
Special flush arrangement (Basic)
Without Special flush arrangement (Basic)
CAS27VIS
1/2 diaphragm valve - air actuated
Without 1/2 Inch diaphragm valve - air actuated
CAS28VIS
Product Wetted Parts (Have been used for Flow meter)
316