??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
MAXX™ Series - Up to 1,200 LBS
Bill of material
SE6533-A38H-LVW-RB
PN
Part Number
SE6533-A38H-LVW-RB
SER
Series
6500 Series
TYPE
Type
FT
Fastening
SIZE
Size
D
Diameter
Дюйм
W
Tread Width
2 Дюйм
FIN
Finish
WT
Wheel Type
COL
Wheel Color
B
Bearing Type
H
Overall Height
4 1/4 Дюйм
CAP
Capacity
800 lbs.
WGT
Weight
4.45 lbs.
BR
Brake Options
R
Swivel Radius
3 1/8 Дюйм
SEAL
Seal Option
TG
Thread Guards
SW
Side Washers