??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
Freedom - 700-1,200lbs.
Bill of material
W-7004-FDM-PB
PN
Part Number
W-7004-FDM-PB
SER
Series
Freedom
D
Diameter
Pouce
W
Tread Width
2 Pouce
B
Bearing Type
Precision Ball
HUB
Hub Length
2 3/16 Pouce
BORE
Standard Bore
1/2 Pouce
CAP
Capacity
750 lbs.
WGT
Weight
1.43 lbs.
COL
Color
Blue
TG
Thread Guards
DUR
Durometer
95 A Scale (40-45 D)