??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
ICE - 80-100lbs.
Bill of material
W-0800-ICE-PB
PN
Part Number
W-0800-ICE-PB
SER
Series
ICE
D
Diameter
Дюйм
COL
Color
W
Tread Width
7/8 Дюйм
B
Bearing Type
Precision
HUB
Hub Length
1 3/64 Дюйм
BORE
Standard Bore
1/4 Дюйм
CAP
Capacity
80 lbs.
WGT
Weight
0.16 lbs.
DUR
Durometer
50-60 D Scale