??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6371G-50-xxx-040 - Elément de base, Distance entre les trous 40 mm
Nomenclature
304899
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
BK
pour largeur de mors
50
SK
Force de serrage
12 kN
A
Longueur
mm
B
60 mm
C
40 mm
D
mm
E
Diamètre
16 mm
F
10 mm
G
Diamètre
13 mm
H
12.5 mm
I
Diamètre
19 mm
K
mm
L
mm
N
18 mm
R
40 mm
S
58 mm
T
mm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui