??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6371G-xx-050 - Elément de base, Distance entre les trous 50 mm
Nomenclature
304782
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
SK
Force de serrage
15 kN
GEW
Poids
kg
A
mm
B
90 mm
C
60 mm
D
mm
E
Diamètre
22 mm
F
13 mm
G
Diamètre
17 mm
H
17 mm
I
Diamètre
25 mm
K
mm
L
mm
N
18 mm
R
50 mm
S
mm
T
mm
U
0 mm
W
68 mm
X
mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
REACH4
Date de validation
ROHS
Information RoHs