??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6376G - Spannschiene
Stückliste
429076
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
SK
max. Spannkraft je Spannstelle
30 kN
B
mm
D1
Durchmesser
25 mm
D2
Durchmesser
13 mm
H
80 mm
H1
10 mm
H2
26 mm
L
mm
M
Gewinde
M 12 mm
S1
5.5 mm
SM1
50 mm
SM2
mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84661038
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja