??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6376Z-08 - Adapter set for pull-stud size 10
Lista de materiales
430223
BESTNR
N° de pedido
430223
D
Diámetro
17.5 mm
D1
Diámetro
25 mm
D2
Diámetro
15 mm
D3
Diámetro
12.5 mm
S1
5.5 mm
H
30 mm
GEW
Peso
62 g
CTN
Número de arancel aduanero
73182900
EAN
Número de artículo europeo
4020772430221
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs