??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6375ZI - Spannzangenaufsatz Innenspannung
Stückliste
567125
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
D
Durchmesser
mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
D3
Durchmesser
mm
H
mm
H1
10 mm
H2
mm
H3
14.5 mm
H4
9.5 mm
MAT
Werkstoff
Aluminium
SPH
Spannhub Ø
0.3 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja