??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6378A-28-48 - Adaptador para sistema de sujeción múltiple EASYVISE
Lista de materiales
568440
BESTNR
N° de pedido
568440
GR
Tamaño
28/48
A
48 mm
B
60 mm
H
80 mm
GEW
Peso
3080 g
A1
33 mm
B1
33 mm
G
Rosca
M 12 mm
G1
Rosca
M 5 mm
H1
27 mm
L
30 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772529574
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs