??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6904-52 - Wegesitzventil 3/2
Stückliste
259242
BESTNR
Bestell-Nr.
259242
ARTNR
Artikel-Nr.
6904-52
PDF
Katalogblatt
PDF
NG
Nenngröße
6
BA
Bauart
Sitzventil
BTG
Betätigungsart
elektrisch
BDMAX
max. Betriebsdruck
500 bar
BDMIN
min. Betriebsdruck
10 bar
NDF
Nenndurchfluss
12 l/min
GEW
Gewicht
740 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772259242
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja