??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6904-54 - Vanne multivoie à clapet 3/2
Nomenclature
267427
BESTNR
N° de référence
267427
ARTNR
No d'article
6904-54
PDF
fiche de catalogue
PDF
NG
Diamètre nominal
6
BA
Type
Soupape à siège
BTG
Type de commande
pneumatique
BDMAX
Pression de service maxi
500 bar
BDMIN
Pression de service min.
10 bar
NDF
Débit nominal
12 l/min
GEW
Poids
459 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84812010
EAN
Numéro d'article européen
4020772267421
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui