??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6929-03 - Cilindro enroscable, conexión para tubo, con vástago de émbolo esférico
Lista de materiales
60111
BESTNR
N° de pedido
60111
ARTNR
Artículo nº
6929-03x10
PDF
ficha de catálogo
PDF
DK100
Fuerza de compresión y de tracción a 100 bares
0.5 kN
DK500
Fuerza de compresión y de tracción a 500 bares
2.5 kN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
H
Carrera
10 mm
V
Vol.
0.5 cm ³
KL
Émbolo-Ø
8 mm
WK
Superficie del émbolo
0.5 cm ²
FK
Fuerza elástica mín.
24 N
A
48 mm
B
1 mm
E
Diámetro
5 mm
F
6 mm
G
Rosca
M16x1.5
L
57 mm
R
6 mm
SW
SW (entrecaras)
13 mm
GEW
Peso
80 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772060114
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs