??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6965 - Hydraulischer Ausgleichspanner
Stückliste
320333
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
SP
max. Spannkraft
2 kN
KK
max. Klemmkraft
1 kN
HUB
Spannhub
12 mm
AHUB
Ausgleichshub
3 mm
ZD
Zapfendurchmesser
mm
R
Gewinde
G 1/8 Zoll
OR1
OR-1 - O-Ring
550265
GEW
Gewicht
1675 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja