??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6965 - Fixador de compensacáo hidráulico
Lista de peças
320333
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
PDF
ficha de catálogo
PDF
SP
Força de aperto máx.
2 kN
KK
Força de aperto máx.
1 kN
HUB
Curso de aperto
12 mm
AHUB
Curso de
3 mm
ZD
Ø dos pinos
mm
R
Rosca
G 1/8 polegada
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
550265
GEW
Peso
1675 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim