??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6966-01 - Klemmzange, einfach wirkend
Stückliste
562215
BESTNR
Bestell-Nr.
562215
ARTNR
Artikel-Nr.
6966-01
BDMAX
max. Betriebsdruck
250 bar
BDMIN
min. Betriebsdruck
30 bar
POS
Position
mm
HK
Haltekraft bei 250 bar
0.78 kN
KK
Kolbenkraft bei 250 bar
1.25 kN
HUB
Hub min.
1.8 mm
HUB2
Hub max.
14 mm
S
Spannbereich
2 - 10 mm
OR1
OR-1 - O-Ring
466334
MD
Drehmoment
10 Nm
GEW
Gewicht
1423 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772023300
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja