??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6966D - Pince, à double effet
Nomenclature
562217
BESTNR
N° de référence
562217
ARTNR
No d'article
6966D-07
PDF
fiche de catalogue
PDF
BDMAX
Pression de service max.
250 bar
BDMIN
Pression de service min.
30 bar
SPK
Force de serrage à 250 bars
6.7 kN
KK
Force de pistons à 250 bars
7.8 kN
H
Plage de serrage jusqu'à
10 mm
POS
Position
mm
MD
Couple de serrage
25 Nm
OR1
OR-1 - Joint torique
298778
GEW
Poids
3350 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772023324
GR
fuer Konfiguration
1 mm
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui