??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6910-06-07 - Wegesitzventil 3/2
Stückliste
564578
BESTNR
Bestell-Nr.
564578
ARTNR
Artikel-Nr.
6910-06-07
Q
12 l/min
V
Viskosität
10 - 500 cSt
UT
Umgebungstemperatur
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
23 W
SZ
Schaltzeit ein/aus
100/50 ms
ED
Ed bis 40°C
100 %
SZL
Schaltzahl pro h
2000
SA
Schutzart
IP 65
OR1
161554
OR2
338327
GEW
Gewicht
840 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010 mm
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772535063 mm
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja