??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6910-06-07 - Válvula direccional de asiento 3/2
Lista de materiales
564578
BESTNR
N° de pedido
564578
ARTNR
Artículo nº
6910-06-07
Q
12 l/min
V
Viscosidad
10 - 500 cSt
UT
Temperatura ambiente
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
23 W
SZ
Tiempo de posicionamiento
100/50 ms
ED
Ed hasta 40°C
100 %
SZL
Número de operaciones por h
2000
SA
Grado de protección
IP 65
OR1
161554
OR2
338327
GEW
Peso
840 g
CTN
Número de arancel aduanero
84812010 mm
EAN
Número de artículo europeo
4020772535063 mm
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs