??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6910-10 - Handwegesitzventil 2/2
Stückliste
181214
BESTNR
Bestell-Nr.
181214
ARTNR
Artikel-Nr.
6910-10
PDF
Katalogblatt
PDF
BAU
Bauart
fuer O-Ring-Anschluss
BX
max. Betriebsdruck
500 bar
BN
min. Betriebsdruck
10 bar
Q
Nenndurchfluss
12 l/min
VIS
Viskosität
10-500 c St
UT
Umgebungstemperatur
-40 - +80 °C
SCHM
Schaltmoment
63 N cm
SCHW
Schaltweg
3.5 mm
SCHL
Schaltwinkel
90°
OR1
OR-1 - O-Ring
161554
GEW
Gewicht
400 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772181215
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja