??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6910-11 - Vanne multivoie à clapet 3/2
Nomenclature
114298
BESTNR
N° de référence
114298
ARTNR
No d'article
6910-11
PDF
fiche de catalogue
PDF
BA
Type
pour le raccord de joints toriques
BX
Pression de service maxi
500 bar
BN
Pression de service min.
10 bar
Q
Débit nominal
12 l/min
VIS
Viscosité
10-500 c St
UT
Température ambiante
-40 - +80 °C
SCHM
Couple de commutation
63 N cm
SCHW
Trajet de commutation
3.5 mm
SCHL
Angle de commutation
90°
OR1
OR-1 - Joint torique
161554
OR2
OR-2 - Joint torique
338327
GEW
Poids
400 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84812010
EAN
Numéro d'article européen
4020772114299
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui