??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6910-11 - Válvula de distribuição manual 3/2
Lista de peças
114298
BESTNR
Nº enc.
114298
ARTNR
Nº Artigo
6910-11
PDF
ficha de catálogo
PDF
BA
Modelo
para conexión de anillo tórico
BX
Pressão operacional máx.
500 bar
BN
Pressão operacional min.
10 bar
Q
Fluxo nominal
12 l/min
VIS
Viscosidade
10-500 c St
UT
Temperatura ambiente
-40 - +80 °C
SCHM
Momento de comutação
63 N cm
SCHW
Curso da alavanca de velocidades
3.5 mm
SCHL
Ângulo de comutação
90°
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
161554
OR2
OR-2 - Anel em O Nº de enc
338327
GEW
Peso
400 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84812010
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772114299
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim