??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6916-08-10 - Válvula antirretorno pilotada
Lista de materiales
339374
BESTNR
N° de pedido
339374
ARTNR
Artículo nº
6916-08-10
PDF
ficha de catálogo
PDF
ANSC
Modelos
fuer O-Ring-Anschluss
BMAX
Presión de servicio máx.
700 bar
Q
Paso nominal
8 l/min
EV
Presión mínima de apertura PA(B) / PZ
3
UT
Temperatura ambiente
-40 bis +80 °C
GEW
Peso
300 g
OR1
OR-1 - Junta tórica
183335
OR2
OR-2 - Junta tórica
457499
CTN
Número de arancel aduanero
84812010
EAN
Número de artículo europeo
4020772339371
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs