??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6916-08-10 - Válvula de retenção desbloqueável hidraulicamente
Lista de peças
339374
BESTNR
Nº enc.
339374
ARTNR
Nº Artigo
6916-08-10
PDF
ficha de catálogo
PDF
ANSC
Modelo
fuer O-Ring-Anschluss
BMAX
Pressão operacional máx.
700 bar
Q
Fluxo nominal
8 l/min
EV
Relação de desbloqueio PA(B) / PZ ()
3
UT
Temperatura ambiente
-40 bis +80 °C
GEW
Peso
300 g
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
183335
OR2
OR-2 - Anel em O Nº de enc
457499
CTN
Número de tarifa alfandegária
84812010
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772339371
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim