??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6916-04 - Leitungsrückschlagventil
Stückliste
62885
BESTNR
Bestell-Nr.
62885
ARTNR
Artikel-Nr.
6916-04
PDF
Katalogblatt
PDF
BMAX
max. Betriebsdruck
630 bar
Q
Durchfluss
12 l/min
P
Differenz p bei Durchfluss
3 bar
UT
Umgebungstemperatur
-20 - +90 °C
OD
Öffnungsdruck
1 bar
GEW
Gewicht
110 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772062880
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja