??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6916-05/06 - Válvula antirretorno enroscable
Lista de materiales
62901
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
BMAX
Presión de servicio máx.
630 bar
Q
Paso
12 l/min
QR
Dirección de flujo
P
Diferencia p en paso
3 bar
UT
Temperatura ambiente
-20 - +90 °C
OD
Presión de apertura
1 bar
GEW
Peso
95 g
CTN
Número de arancel aduanero
84813091
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs