??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6916-05/06 - Clapet anti-retour à visser
Nomenclature
62901
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
BMAX
Pression de service maxi
630 bar
Q
Débit
12 l/min
QR
Direction de flux
P
Différence pour un débit de
3 bar
UT
Température ambiante
-20 - +90 °C
OD
Pression d'ouverture
1 bar
GEW
Poids
95 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84813091
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui