??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6917-1 - Válvula de cierre, reductora de presión
Lista de materiales
69179
BESTNR
N° de pedido
69179
ARTNR
Artículo nº
6917-1
PDF
ficha de catálogo
PDF
NG
6
PX
Presión de salida a P máx.
400 bar
AN
Presión de ajuste a A mín.
20 bar
AX
Presión de ajuste a A máx.
370 bar
Q
Paso nominal
5 l/min
OR1
OR-1 - Junta tórica
161810
GEW
Peso
1085 g
CTN
Número de arancel aduanero
84812010
EAN
Número de artículo europeo
4020772069179
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs