??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6917-1 - Válvula redutora de pressão
Lista de peças
69179
BESTNR
Nº enc.
69179
ARTNR
Nº Artigo
6917-1
PDF
ficha de catálogo
PDF
NG
6
PX
Pressão de admissão em P máx.
400 bar
AN
Pressão de ajuste em A min.
20 bar
AX
Pressão de ajuste em A máx.
370 bar
Q
Fluxo nominal
5 l/min
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
161810
GEW
Peso
1085 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84812010
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772069179
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim