??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6917R - Vanne de réduction pour raccord de tuyauterie G1/4
Nomenclature
326405
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
PX
Pression d'entrée en P max.
500 bar
AN
Pression de réglage en A min.
bar
AX
Pression de réglage en A max.
bar
Q
Débit nominal
5 l/min
DI1
DI-1 Joint n° de référence
407205
RD
Pression de retour vers T
<= 20 bar
GEW
Poids
1860 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84812010
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui