??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6918-100 - Vanne de séquence temporisée
Nomenclature
556992
BESTNR
N° de référence
556992
ARTNR
No d'article
6918-100
PDF
fiche de catalogue
PDF
BDX
Pression de service maxi
350 bar
BDN
Pression de service min.
35 bar
ESV
Plage de réglage pour le retard
3 - 7 sec
Q
Débit nominal max.
11.4 l/min
OR1
OR-1 - Joint torique
474429
FNH
Filtration
25 μm
GEW
Poids
1970 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772009281
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui