??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6918-100 - Válvula de atraso, para conexão do O-ring
Lista de peças
556992
BESTNR
Nº enc.
556992
ARTNR
Nº Artigo
6918-100
PDF
ficha de catálogo
PDF
BDX
Pressão operacional máx.
350 bar
BDN
Pressão operacional min.
35 bar
ESV
Intervalo de ajuste para o atraso
3 - 7 sec
Q
Fluxo nominal max.
11.4 l/min
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
474429
FNH
Fineza
25 μm
GEW
Peso
1970 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772009281
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim