??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6918-110 - Válvula de retardo, para conexión de tubería
Lista de materiales
556993
BESTNR
N° de pedido
556993
ARTNR
Artículo nº
6918-110
PDF
ficha de catálogo
PDF
BDX
Presión de servicio máx.
350 bar
BDN
Presión de servicio mín.
35 bar
ESV
Rango de ajuste para el retardo
3 - 7 sec
Q
Paso nominal
11.4 l/min
FNH
Detalle
25 μm
GEW
Peso
1700 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772009298
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs