??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 691x A-07 - Wegesitzventil
Stückliste
322073
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
VA
Ventilart
BA
Bauart
für O-Ringanschluss
BX
max. Betriebsdruck
400 bar
BN
min. Betriebsdruck
10 bar
NG
6
Q
Nenndurchfluss
20 l/min
OR1
OR-1 - O-Ring
493478
VIS
Viskosität
10 - 500 cSt
UT
Umgebungstemperatur
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
27.6 W
SZ
Schaltzeit ein/aus
100 / 50 ms
ED
Ed bis 35°C
100 %
SZH
Schaltzahl pro h
2000
SA
Schutzart
IP 67
GEW
Gewicht
2356 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja