??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 691x A-07 - Válvula direccional de asiento
Lista de materiales
322073
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
VA
Modo de válvula
BA
Modelos
para conexión de anillo tórico
BX
Presión de servicio máx.
400 bar
BN
Presión de servicio mín.
10 bar
NG
6
Q
Paso nominal
20 l/min
OR1
OR-1 - Junta tórica
493478
VIS
Viscosidad
10 - 500 cSt
UT
Temperatura ambiente
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
27.6 W
SZ
Tiempo de posicionamiento
100 / 50 ms
ED
Ed hasta 35°C
100 %
SZH
Número de operaciones por h
2000
SA
Grado de protección
IP 67
GEW
Peso
2356 g
CTN
Número de arancel aduanero
84812010
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs