??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2023/10/03より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6982-02 /-04 - Piston Pressure Switch, electric-hydraulic
Bill of material
176214
BESTNR
Order No.
ARTNR
Article No.
BAU
Type
Spring-loaded piston
BED
Operating pressure
bar
TEM
Temperature
-20 - +80 °C
SCH
Ingress protection
IP 65
SHG
Switching frequency
100 1/min
KOB
Voltage
30V - 250V = 5A
OR1
OR-1 / O-ring
457499 g
GEW
Weight
330 g
CTN
Customs tariff number
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes