??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6982-09 - Presostato de pistón, electrohidráulico
Lista de materiales
568354
BESTNR
N° de pedido
568354
ARTNR
Artículo nº
6982-09
BAU
Modelos
pistón cargado por resorte
BED
Presión de servicio
10-640 bar
TEMP
Temperatura
-30 - +100 °C
SCH
Grado de protección
IP 65
SHG
Número de maniobras
120 1/min
KOB
Carga de contacto
30V - 250V = 5A
OR1
OR-1 - Junta tórica
552154 g
GEW
Peso
300 g
CTN
Número de arancel aduanero
90262020
EAN
Número de artículo europeo
4020772056841
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs