??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6982E-1x - Pressostat électronique
Nomenclature
327392
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
M
Plage de mesure
bar
SP
Point de commutation
bar
RP
Rueckschaltpunkt
bar
ABMIN
Mindestabstand zw. RP und SP
bar
MD
Couple de serrage max.
17-20 Nm
BT
Temp. ambiante
-15 - +70 °C
VS
Tension d'alimentation
9.6 - 32 V DC
PNP
Sortie PNP curant de commutation
0.25 A
RZ
Temps de réaction
10 ms
RB
Reproductibilité
+/- 0,5 FS max. %
GKD
Précision conformément à DIN 16086
+/- 1,0 FS max. %
SAD
Type de protection
IP 67
GEW
Poids
70 g
CTN
Numéro du tarif douanier
90262020
EAN
Numéro d'article européen
SW
27
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui