??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6982E-1x - Interruptor de pressão electrónico
Lista de peças
327392
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
PDF
ficha de catálogo
PDF
M
Área de medição
bar
SP
Ponto de comutação
bar
RP
Rueckschaltpunkt
bar
ABMIN
Mindestabstand zw. RP und SP
bar
MD
Binário de aperto máx.
17-20 Nm
BT
Temperatura de serviço
-15 - +70 °C
VS
Tensão de alimentação
9.6 - 32 V DC
PNP
Saída PNP de corrente comutada
0.25 A
RZ
Tempo de reacção
10 ms
RB
Reprodutibilidade
+/- 0,5 FS max. %
GKD
Precisão de acordo com DIN 16086
+/- 1,0 FS max. %
SAD
Tipo de proteção
IP 67
GEW
Peso
70 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
90262020
EAN
Número de Artigo Europeu
SW
27
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim