??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6984-20 - Auflagekontrolle, pneumatisch
Stückliste
562223
BESTNR
Bestell-Nr.
562223
ARTNR
Artikel-Nr.
6984-20
PDF
Katalogblatt
PDF
HUBMAX
Hub max.
6 mm
ED
Eingangsdruck
1 - 12 bar
MDMAX
Drehmoment max.
5 Nm
FMIN
Federkraft min.
4.3 N
FMAX
Federkraft max.
20.7 N
OR1
OR-1 - O-Ring
559533
OR2
OR-2 - O-Ring
552174
GEW
Gewicht
26 g
CTN
Zolltarifnummer
84662098
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772023416
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja