??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6984-20 - Contrôle pneumatique de la portée
Nomenclature
562223
BESTNR
N° de référence
562223
ARTNR
No d'article
6984-20
PDF
fiche de catalogue
PDF
HUBMAX
Course max.
6 mm
ED
Pression d'entrée
1 - 12 bar
MDMAX
Couple de serrage max.
5 Nm
FMIN
Force ressort min.
4.3 N
FMAX
Force ressort max.
20.7 N
OR1
OR-1 - Joint torique
559533
OR2
OR-2 - Joint torique
552174
GEW
Poids
26 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662098
EAN
Numéro d'article européen
4020772023416
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui