??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6989MA - Automatische Kupplungsmechanik, Einschraub-Bauform
Stückliste
567056
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
TYP
G
Gewinde
M36 x 1.5
NW
Nennweite
5
BD
max. Betriebsdruck
350 bar
KK
max. Kuppelkraft
5.39 bar
Q
Q max.
12 l/min
GEW
Gewicht
206 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja