??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6989MA - Mécanisme d’accouplement automatique, À visser
Nomenclature
567056
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
TYP
G
Filetage
M36 x 1.5
NW
Nominal Ø
5
BD
Pression de service max.
350 bar
KK
Force d’accouplement max.
5.39 bar
Q
Q max.
12 l/min
GEW
Poids
206 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84812010
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui