??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6990-20-R - Messkupplung für Rohranschluss
Stückliste
321984
BESTNR
Bestell-Nr.
321984
ARTNR
Artikel-Nr.
6990-20-R
PDF
Katalogblatt
PDF
BD
max. Betriebsdruck
630 bar
D
Durchmesser
8 mm
E
16.5 mm
G
Gewinde
M16 x 1,5
L
35 mm
SW
17 mm
SW1
Schlüsselweite
19 mm
GEW
Gewicht
70 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772321987
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja