??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6990-20-R - Coupleur de mesure pour le raccordement sur tuyauterie
Nomenclature
321984
BESTNR
N° de référence
321984
ARTNR
No d'article
6990-20-R
PDF
fiche de catalogue
PDF
BD
Pression de service maxi
630 bar
D
Diamètre
8 mm
E
16.5 mm
G
Filetage
M16 x 1,5
L
35 mm
SW
17 mm
SW1
Surplats
19 mm
GEW
Poids
70 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84812010
EAN
Numéro d'article européen
4020772321987
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui