??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6991-01 - Racor-giratorio axial, de una vía
Lista de materiales
69088
BESTNR
N° de pedido
69088
ARTNR
Artículo nº
6991-01
PDF
ficha de catálogo
PDF
NG
4
BD
Presión de servicio máx.
400 bar
DMAX
Par de apriete máx.
0.5 Nm
DZMAX
RPM máx.
25 1/Min.
MD
Couple de serrage du raccord G1/4
40 Nm
UT
Temperatura ambiente
-30 - +80 °C
GEW
Peso
140 g
CTN
Número de arancel aduanero
73079910
EAN
Número de artículo europeo
4020772069087
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs