??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6991-01 - Raccord rotatif monoconducteur, axial
Nomenclature
69088
BESTNR
N° de référence
69088
ARTNR
No d'article
6991-01
PDF
fiche de catalogue
PDF
NG
4
BD
Pression de service maxi
400 bar
DMAX
Couple de serrage max.
0.5 Nm
DZMAX
Vitesse max.
25 1/Min.
MD
Couple de serrage du raccord G1/4
40 Nm
UT
Température ambiante
-30 - +80 °C
GEW
Poids
140 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73079910
EAN
Numéro d'article européen
4020772069087
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui